Publiceer je producten
Brandwerende draaideur EI60, enkel, dubbel en XXL
Brandwerende draaideur EI60, enkel, dubbel en XXL
Brandwerende draaideur EI60, enkel, dubbel en XXL

    Brandwerende draaideur EI60, enkel, dubbel en XXL

    EI2-60 brandwerende enkele en dubbele draaideur.

    Gecertificeerde brandweerstand van 60 minuten (EI2-60) volgens EN 1634-1, voor wanden waar de regelgeving een brandcompartimentering van één uur vereist: trappenhuizen, technische lokalen en compartimentswanden in kantoorgebouwen, zorginstellingen, industriële en openbare gebouwen. Stralingsklasse EW 180.
    Heinen draaideuren zijn opgebouwd volgens het METAL+ concept, zodat ze er altijd hetzelfde uitzien, ongeacht de beschikbare veiligheids- en beveiligingsprestaties.

    Alle deuren worden op maat gemaakt, zowel wat betreft:

    • de vele beschikbare prestaties
    • de afwerking (Magnelis® ZM 250 verzinkt staal, RAL-lak, roestvast staal 304 of 316)
    • het beslag en de toebehoren
    • de afmetingen
    • volle of beglaasde deurvleugel, met zij- en bovenlichten

    Alle Heinen brandwerende buitendeuren voor voetgangers zijn CE-gemarkeerd volgens de Europese normen EN 16034 (branddeuren) en EN 14351-1 (buitendeuren voor voetgangers).

    Specificatie
    • Brandweerstand EN 1634-1: EI2-60 (vlamdichtheid en thermische isolatie, 60 minuten). Straling: EW 180.

      Beglazing: volle of beglaasde deurvleugel (types 1, 2, 3, 4, R en SM), zij- en bovenlichten, standaard of op maat.

      Classificatie in Nederland: in Nederland wordt de EW-classificatie volgens EN 1634-1 toegepast. Heinen dekt EW 30 tot EW 240, en EW 300 voor enkele deuren. De inbraakwerendheid wordt volgens EN 1627-1630 in weerstandsklassen RC2 tot RC5 uitgedrukt.

      Mogelijke combinaties:

      • Brandweerstand
      • Inbraakwerendheid (RC2, RC3, RC4 en RC5, getest door CNPP)
      • Akoestiek (Rw tot 54 dB, getest door de Universiteit van Luik)
      • Kogelwerendheid (op aanvraag)
      • Explosiewerendheid
      • Elektromagnetische afscherming
      • Anti-paniek (duwstang of kruk)
      • Rookdichtheid (Sa, Sm / S200)
      • Thermische isolatie
      • Luchtdichtheid
      • Waterdichtheid
      • Windweerstand

      Sommige prestaties zijn enkel beschikbaar met de gelaste en met mortel gevulde montagemethode.

      Basisprestaties:

      • Inbraakwerendheid (EN 1627-1630): RC2 onder voorwaarden
      • Gebruiksfrequentie: tot 1.000.000 openings- en sluitcycli (max. niveau) + duurzaamheid van de automatische sluiting: 200.000 cycli (C5)
      • Mechanische weerstand: M4 (maximaal normatief niveau), tot M+7 (maximaal niveau boven de normen)
      • Akoestische prestatie: Rw = 36 dB (enkele deur), Rw = 30 dB (dubbele deur)
      • Luchtdichtheid: minimaal L2 (enkele deur; dubbele deur met deurdranger)
      • Thermische isolatie: U tussen 1,7 en 1,9 W/m²K afhankelijk van de afmetingen
      • Levensduur van de deur: 15 jaar garantie op het deurgeheel

      Afmetingen enkele deur:

      • Max. deurblad: 2175 x 4350 (BxH). Min. deurblad: 400 x 600
      • Max. muuropening: 2285 x 4428 (BxH). Min. muuropening: 510 x 678
      • Max. oppervlakte deurblad: 9,46 m²

      Afmetingen dubbele deur:

      • Max. deurblad: 2175 x 4350 (BxH). Min. deurblad: 400 x 600
      • Max. muuropening: 4470 x 4428 (BxH). Min. muuropening: 920 x 678
      • Max. oppervlakte: 18,92 m² (som van beide deurbladen)

      Vrije doorgang: breedte bij 180° = breedte muuropening - 140; breedte bij 90° = breedte muuropening - 210 (enkel) of - 280 (dubbel); hoogte = hoogte muuropening - 90.
      Draagconstructie: minimale dikte van 100 mm en minimale dichtheid van 480 kg/m³.
      Grotere of kleinere deurgehelen en andere wanddiktes zijn op aanvraag beschikbaar, zonder certificaat.
      Optie: ventilatieroosters in 3 standaardafmetingen (580 x 380, 680 x 480 en 880 x 680 mm).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.fire-resistant-hinged-door-ei60
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-21
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging
    • IFC-classificatiedeur
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015-beschrijvingFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHollow Metal Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 31 11 17
    • OmniClass-titelFire Rated Hinged Doors