Publiceer je producten
Inbraakwerende draaideur RC5, enkel, dubbel en XXL
Inbraakwerende draaideur RC5, enkel, dubbel en XXL
Inbraakwerende draaideur RC5, enkel, dubbel en XXL
Inbraakwerende draaideur RC5, enkel, dubbel en XXL

    Inbraakwerende draaideur RC5, enkel, dubbel en XXL

    Inbraakwerende draaideur RC5, enkel, dubbel en XXL.

    Weerstandsklasse RC5 volgens EN 1627-1630, het hoogste niveau van het Heinen-gamma draaideuren: bescherming tegen ervaren daders die elektrisch gereedschap gebruiken (haakse slijpmachine, decoupeerzaag, boormachines). Bedoeld voor kritieke infrastructuur, banken, ambassades, defensie en hoogbeveiligde zones.

    De RC5-deur is opgebouwd met een specifiek versterkte constructie (vleugel met 10 plooien) en behoudt daarbij het METAL+ uitzicht van het volledige Heinen-gamma.

    Draaideuren van Heinen worden vervaardigd op basis van het concept METAL+, wat zorgt voor een uniforme, esthetische look ongeacht de veiligheidskenmerken van de deur.

    Alle deuren van Heinen zijn maatwerk, en dat op verschillende gebieden:

    • keuze uit tal van prestaties
    • afwerking
    • uitrusting en toebehoren
    • afmetingen
    • met opgestort of geschroefd kozijn
    Specificatie
    • Inbraakwerendheid EN 1627-1630: klasse RC5 (opgestort kozijn).

      BIM-inhoud: het Revit-bestand bevat gebruiksklare enkele en dubbele types van klasse RC5, met brandwerende configuraties van EI0 tot EI2 60.

      Combineerbare prestaties:

      • Brandwerend
      • Inbraakwerend
      • Geluidsisolerend
      • Kogelwerend
      • Explosiebestendig
      • Elektromagnetisch afschermend
      • Antipaniek
      • Rookdicht
      • Thermisch isolerend
      • Luchtdicht
      • Waterdicht
      • Weerstand tegen windbelasting.

      Basisprestaties:

      • Inbraakwerendheid (EN 1627-1630): RC2 onder voorwaarden
      • Gebruiksfrequentie: tot 1 000 000 openings- en sluitingscycli (maximumniveau) + duurzaamheid van de automatische sluiting: 200 000 cycli (C5)
      • Mechanische weerstand:
        • M4 (maximaal normatief niveau)
        • tot M+7 (maximumniveau boven de norm)
      • Levensduur van de deur: 15 jaar garantie op het deurgeheel

      Afmetingen enkele deur:

      • Max. vleugel: 2450 x 5900 (B x H). Min. vleugel: 400 x 600
      • Max. dagopening: 2560 x 5978 (B x H). Min. dagopening: 510 x 678

      Vanaf een vleugelbreedte van 1450 (dagopening 1560) is de maximale vleugelhoogte beperkt tot 4900 (dagopening 4978).

      Afmetingen dubbele deur:

      • Max. vleugel: 2450 x 5900 (B x H). Min. vleugel: 400 x 900
      • Max. dagopening: 5020 x 5978 (B x H). Min. dagopening: 920 x 978

      Vanaf een vleugelbreedte van 1450 (dagopening 1560) is de maximale vleugelhoogte beperkt tot 4900 (dagopening 4978).

      Classificatie in Nederland: in Nederland wordt de EW-classificatie volgens EN 1634-1 toegepast. Heinen dekt EW 30 tot EW 240, en EW 300 voor enkele deuren. De inbraakwerendheid wordt volgens EN 1627-1630 in weerstandsklassen RC2 tot RC5 uitgedrukt.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.burglary-resistance-hinged-door-rc5
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-21
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging
    • IFC-classificatiedeur
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015-beschrijvingHigh security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSecurity Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 49 13
    • OmniClass-titelForced Entry Door