Publiceer je producten
Reserverolhouder, 162-21-300XA
Reserverolhouder, 162-21-300XA
Reserverolhouder, 162-21-300XA
Reserverolhouder, 162-21-300XA
    HEWI

    Reserverolhouder, 162-21-300XA

    Reservetoiletrolhouder systeem 162 - cilindrische reservepapierhouder - van roestvrij staal, mat geborsteld. - 122 mm lang, 15 mm in diameter - voor wandmontage, verborgen bevestiging - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.162-21-300XA
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepToilet roll holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)18
    • Breedte (mm)18
    • Diepte (mm)122
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010554
    • ETIM-naamSpare toilet roll holder
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS