Publiceer je producten
Planchet, 477-03-10005
Planchet, 477-03-10005
Planchet, 477-03-10005
    HEWI

    Planchet, 477-03-10005

    Planchet met glasplaat uit de serie 477 - planchet met rondlopende rand en vast opgespannen glasplaat, drukknop kan de verwijdering - diefstalveilig door vergrendeling - 600 mm breed, 28 mm hoog en 140 mm diep, glasplaat 572 mm breed - van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - asplaat leverbaar in mat wit - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-03-10005
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShelves, Shower baskets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)28
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)140
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011163
    • ETIM-naamShelf
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units