Publiceer je producten
Afvalemmer, Matte editie, 477-05B100
Afvalemmer, Matte editie, 477-05B100
Afvalemmer, Matte editie, 477-05B100
    HEWI

    Afvalemmer, Matte editie, 477-05B100

    Afvalemmer uit de serie 477 - cilindervormige houder met klapdeksel - de afvalemmer is uitneembaar - het deksel kan door licht met de knie tegen de houder te drukken of met de hand worden geopend - geïntegreerd vak voor gangbare hygiënezakken - met beschrijving voor bediening met de knie - alleen geschikt voor wandmontage - Inhoud ca. 6 liter - 330 mm hoog en 210 mm diep en 180 mm in diameter - van hoogwaardige mat polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs) en 92 (antracietgrijs) - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-05B100
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)330
    • Breedte (mm)180
    • Diepte (mm)210
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Vuilcontainers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011189
    • ETIM-naamGarbage bucket
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units