Publiceer je producten
active+ Mand voor papieren handdoekjes, 477-05D20012
active+ Mand voor papieren handdoekjes, 477-05D20012
active+ Mand voor papieren handdoekjes, 477-05D20012
    HEWI

    active+ Mand voor papieren handdoekjes, 477-05D20012

    Mand voor papieren handdoeken uit de serie 477 - rechthoekige houder van geperforeerde plaat met opzetstuk van kunststof - dient als afvalemmer voor gebruikte papieren handdoeken - het opzetstuk dient ter bevestiging en afdekking van afvalzakken en kan eraf worden genomen - vrijstaand of voor wandmontage - 307 mm breed, 515 mm hoog en 288 mm diep - geperforeerde plaat, wit - van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit), met anti-microbieel werkzaam microzilver
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-05D20012
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepPaper dispensers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)515
    • Breedte (mm)307
    • Diepte (mm)288
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Vuilcontainers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011189
    • ETIM-naamGarbage bucket
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCleaning and Waste Management
    • OmniClass-nummer23-21 43 23
    • OmniClass-titelSanitary Waste Receptacles