Publiceer je producten
Dispenser voor papieren handdoekjes, Matte editie, 477-06B60005
Dispenser voor papieren handdoekjes, Matte editie, 477-06B60005
Dispenser voor papieren handdoekjes, Matte editie, 477-06B60005
    HEWI

    Dispenser voor papieren handdoekjes, Matte editie, 477-06B60005

    Dispenser voor papieren handdoekjes uit de serie 477 - rechthoekig gevormde houder met omzoomde uitnameopening - dient voor het opnemen van in de handel verkrijgbare papieren handdoeken, capaciteit ca. 450 stuks - gebruikersvriendelijke uitnameopening - eenvoudig te vullen en afsluitbaar - voor wandmontage - 310 mm breed, 459 mm hoog, 160 mm diep - container gemaakt van hoogwaardige, wit-transparante kunststof - rand van de opening van hoogwaardige mat polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs) en 92 (antracietgrijs) - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-06B60005
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepPaper dispensers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)459
    • Breedte (mm)310
    • Diepte (mm)160
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010593
    • ETIM-naamPaper dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 27
    • OmniClass-titelSanitary Goods Dispensers