Publiceer je producten
Dispenser voor toiletbrildeksels, 900-06-017XA
Dispenser voor toiletbrildeksels, 900-06-017XA
Dispenser voor toiletbrildeksels, 900-06-017XA
    HEWI

    Dispenser voor toiletbrildeksels, 900-06-017XA

    Afroller voor toiletbril, Systeem 900 - Voor het bevestigen en verwijderen van in de handel verkrijgbare papieren wegwerptoiletbrildeksels - voor wandmontage - 400 mm breed, 280 mm hoog en 48 mm diep - van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-06-017XA
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepDispenser systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)280
    • Breedte (mm)400
    • Diepte (mm)48
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC012353
    • ETIM-naamAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 27
    • OmniClass-titelSanitary Goods Dispensers