Publiceer je producten
WC-borstel, 477-20-010
WC-borstel, 477-20-010
WC-borstel, 477-20-010
    HEWI

    WC-borstel, 477-20-010

    WC-borstel serie 477 - borstelgreep met verwisselbare zwarte borstelkop van polyamide - vervangen van de borstelkop door bajonetsluiting - 460 mm lang - Borstelgreep van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-20-010
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepToilet brushes
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)453
    • Breedte (mm)81
    • Diepte (mm)81
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011192
    • ETIM-naamLavatory brush for set
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units