Publiceer je producten
active+ WC-borstelgarnituur, 477-20D100
active+ WC-borstelgarnituur, 477-20D100
active+ WC-borstelgarnituur, 477-20D100
    HEWI

    active+ WC-borstelgarnituur, 477-20D100

    WC-borstelgarnituur van de serie 477 - Borstelgreep met verwisselbare zwarte borstelkop van polyamide - Borstelkop met gewelfde bodem en bolvormig, deels open bovengedeelte in ringvormige houder - bovengedeelte traploos draaibaar - de houder kan er gewoon af worden genomen, maar kan ook met diefstalbeveiliging worden gemonteerd - eenvoudig vervangen van de borstelkop door bajonetsluiting - beveiligd tegen diefstal door verborgen schroefbevestiging - 141 mm breed, 470 mm hoog en 140 mm diep - van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit), met anti-microbieel werkzaam microzilver - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-20D100
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepToilet brush units
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)470
    • Breedte (mm)141
    • Diepte (mm)140
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010555
    • ETIM-naamLavatory brush set
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië