Publiceer je producten
Toiletrolhouder, Matte editie, 477-21B100
Toiletrolhouder, Matte editie, 477-21B100
Toiletrolhouder, Matte editie, 477-21B100
    HEWI

    Toiletrolhouder, Matte editie, 477-21B100

    Toiletrolhouder uit de serie 477 - rechthoekige, gebogen, U-vormige houder - diefstalveilig door verborgen schroefbevestiging - 160 mm breed, 120 mm hoog, staaf 21 mm in diameter - van hoogwaardige mat polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs) en 92 (antracietgrijs) - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-21B100
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepToilet roll holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)120
    • Breedte (mm)160
    • Diepte (mm)25
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010553
    • ETIM-naamToilet roll holder
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText