Publiceer je producten
HEWI Handgreep of handdoekhouder
HEWI Handgreep of handdoekhouder
HEWI Handgreep of handdoekhouder
    HEWI

    HEWI Handgreep of handdoekhouder

    Greep of handdoekhouder uit de serie 477 - aan de uiteinden in een rechte hoek afgebogen stang met bevestigingsrozetten - dient voor het steunen en vasthouden of voor het ophangen van handdoeken en ander wasgoed - voor wandmontage met rozetten - 300 mm breed (asmaat), 90 mm diep en 33 mm in diameter, rozetdiameter 70 mm - van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-31-200
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepShower grab rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)370
    • Diepte (mm)90
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_02
    • Uniclass 2015-beschrijvingAccessible baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units