Publiceer je producten
active+ Hoeksteun, 801-22D100
active+ Hoeksteun, 801-22D100
active+ Hoeksteun, 801-22D100
    HEWI

    active+ Hoeksteun, 801-22D100

    Hoeksteun uit de serie 801 - aan de linker- en rechterkant te monteren - verticaal en horizontaal aangebrachte, in een rechte hoek verbonden stangen met stalen bevestigingsrozetten - dient om vast te houden en te steunen - met doorlopende, tegen corrosie beschermde stalen kern - Montage aan de wand met bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI - horizontale lengte 300 mm, verticale lengte 600 mm, 89 mm diep - stangendiameter 33 mm, rozetdiameter 70 mm - van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit), met anti-microbieel werkzaam microzilver - Uitbreidingsset toiletrolhouder achteraf aan te brengen - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-22D100
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepL-shaped support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)670
    • Breedte (mm)370
    • Diepte (mm)89
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië