Publiceer je producten
Gordijnstang, Matte editie, 801-34B400
Gordijnstang, Matte editie, 801-34B400
Gordijnstang, Matte editie, 801-34B400
    HEWI

    Gordijnstang, Matte editie, 801-34B400

    Gordijnstang uit de serie 801 - Stang met gordijnringen - ter bevestiging van een douchegordijn - met metalen kern - Bevestiging met rozetten aan de wand - kan ter plaatse tot op 200 mm worden ingekort - met 10 gordijnringen - 1000 mm lang, stangendiameter 33 mm en rozetdiameter 70 mm - van hoogwaardige mat polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs) en 92 (antracietgrijs) - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-34B400
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepShower partition, Shower curtain rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)70
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011493
    • ETIM-naamShower curtain rail
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units