Publiceer je producten
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang WARM TOUCH, 801-35-31051
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang WARM TOUCH, 801-35-31051
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang WARM TOUCH, 801-35-31051
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang WARM TOUCH, 801-35-31051
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang WARM TOUCH, 801-35-31051
    HEWI

    Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang WARM TOUCH, 801-35-31051

    Douche-, Badhandgreep met doucheglijstang uit de 801 serie, Hoekmontage - Gemaakt van hoogwaardig chroomoptisch gecoat polyamide met een warm gevoel - Verticaal en horizontaal gerangschikt, in een rechte hoek verbonden stangen met stalen bevestigingsrozetten en douchekophouder met zijdelings (ter montage) verschuifbare verticale douchestang - Dient om vast te houden en te steunen in de douche en bij de badkuip - Verticale lengte 1100 mm, horizontale lengtes (hoekmontage) elk 762 mm - 89 mm diep, Afstand tot de muur 56 mm, stangdiameter 33 mm, Rozet diameter 70 mm - Geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten - Douchehouder van hoogwaardig polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit) Douchekophouder kan traploos worden gedraaid en na uittrekken of indrukken van een grote hendel in de hoogte worden versteld conische opname op de douchekophouder vergemakkelijkt het inhangen van de handdouche - met continue, corrosiebeschermde stalen kern - Montage aan de wand met wandspecifiek bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI links- en rechtszijdig te monteren - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Let op bij gebruik met hangende stoelen: Een compatibiliteitscontrole is vereist. - Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van grijprails, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product. - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-35-31051
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepShower head rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-01-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1170
    • Breedte (mm)797
    • Diepte (mm)797
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië