Publiceer je producten
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang incl. handdouche en slang, 801-35-317
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang incl. handdouche en slang, 801-35-317
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang incl. handdouche en slang, 801-35-317
    HEWI

    Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang incl. handdouche en slang, 801-35-317

    Leuning voor douche en bad met verschuifbare douchestang incl. handdouche en doucheslang Serie 801 bestaande uit: - leuning voor douche, badkuip met verschuifbare douchestang - verticaal en horizontaal aangebrachte, in een rechte hoek verbonden stangen met kunststof-bevestigingsrozetten en douchekophouder - met zijdelings (ter montage) verschuifbare verticale douchestang - dient voor het vasthouden en ondersteunen in de douche- en badruimte - verticale lengte 1100 mm, horizontale lengtes (hoekmontage) 762 mm - 91 mm diep, vrije afstand tot de wand 58 mm, stangdiameter 33 mm, rozetdiameter 70 mm - geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten - douchekophouder kan traploos worden gedraaid en na uittrekken of indrukken van een grote hendel in de hoogte worden versteld - conische opname op de douchekophouder vergemakkelijkt het inhangen van de handdouche - met metalen kernen en roestvast staalversterkte eindbogen - montage aan de wand met wandspecifiek bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI - links- en rechtszijdig te monteren - van hoogglanzend polyamide in HEWI kleur 99 en - 1-straal handdouche met doucheslang van kunststof in kleur wit - handdouche met soft-clean antikalk-noppen - straaltype: Rain - diameter van de douchekop: 105 mm - noppen en ring vanm kunststof in kleur lichtgrijs - debiet bij 3 bar: 14 l/min - spoelbare vuilvangzeef - aansluitschroefdraad G 1/2, aansluitmaat: DN 15 - slanglengte 1600 mm - knikbeveiligd - draaiconus beschermt tegen verdraaien van de doucheslang - metalen-draaiconus/metalen kartelrand, verchroomd - handdouche getest volgens KTW en W270 - doucheslang getest volgens EN 1113 en KTW - Hou bij gebruik van hangzitjes het volgende in acht: Een compatibiliteitscontrole is vereist. - Een gedetailleerde lijst van de combinatiemogelijkheden van handgrepen, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product. - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-35-317
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepShower grab rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1170
    • Breedte (mm)797
    • Diepte (mm)797
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units