Publiceer je producten
WC-spoelknopmodule (draadloos), geschikt voor montage achteraf, 801-50-060
WC-spoelknopmodule (draadloos), geschikt voor montage achteraf, 801-50-060
WC-spoelknopmodule (draadloos), geschikt voor montage achteraf, 801-50-060
    HEWI

    WC-spoelknopmodule (draadloos), geschikt voor montage achteraf, 801-50-060

    Uitbreidingsset WC-spoelmiddel (draadloos) - voor montage aan HEWI opklapbare steun 801.50... - voor eenvoudige montage - 50 mm breed, 68 mm hoog, 105 mm lang - van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - zendfrequentie 868,4 MHz - geschikt voor WC-spoelsystem van Geberit, Friatec, Mepa, Sanit, Viega, TECE en Grohe - CE- en UKCA-kenmerk conform EMC 2014/30/EU - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-50-060
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged support rails, Accessories
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)68
    • Breedte (mm)105
    • Diepte (mm)50
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010553
    • ETIM-naamToilet roll holder
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS