Publiceer je producten
Montageplaat met afdekking, 802-50-00390
Montageplaat met afdekking, 802-50-00390
Montageplaat met afdekking, 802-50-00390
    HEWI

    Montageplaat met afdekking, 802-50-00390

    Montageplaat met afdekking voor opklapbare steun uit de serie 802 LifeSystem - rechthoekige wandplaat met afdekking - dient voor het opbergen van opklapbare steunen 802.50... - 122 mm breed, 203 mm hoog, 25 mm diep - Wandplaat van roestvrij staal, mat geborsteld - afdekking van hoogwaardig polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs) - afdichtband voor de afdichting van de bevestigingspunten is bij de leveringsomvang inbegrepen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.802-50-00390
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged and stationary support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)203
    • Breedte (mm)122
    • Diepte (mm)25
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars