Publiceer je producten
Toiletrolhouder voor montage achteraf, 802-50-01160
Toiletrolhouder voor montage achteraf, 802-50-01160
Toiletrolhouder voor montage achteraf, 802-50-01160
    HEWI

    Toiletrolhouder voor montage achteraf, 802-50-01160

    Uitbreidingsset rolhouder uit de serie 802 LifeSystem - voor eenvoudige montage en montage achteraf op de opklapbare steun 802.50.. - kan worden gemonteerd op opklapbare steun vanaf 700 mm lengte - kan gecombineerd worden met uitbreidingsset WC-spoeling 802.50.06.., krukhouder 802.50.01260 of planchet 802.50.1360 - met rollenrem - 22 mm breed, 78 mm hoog, 150 mm diep - van aluminium, gepoedercoat in de HEWI kleuren ED (signaalwit, glanzend) en FH (antraciet, glanzend)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.802-50-01160
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged support rails, Accessories
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)78
    • Breedte (mm)23
    • Diepte (mm)150
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010553
    • ETIM-naamToilet roll holder
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText