Publiceer je producten
Opklapbare steun Basic, 802-50-46160
Opklapbare steun Basic, 802-50-46160
Opklapbare steun Basic, 802-50-46160
    HEWI

    Opklapbare steun Basic, 802-50-46160

    Opklapbare steun Basic met functietoets E-uitvoering links uit de serie LifeSystem - stabieler, Inklapbare steunhandgreep met één arm - Antislip en ergonomisch gripkussen - dient om, Ondersteunen en rechtzetten - Hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating - maximale productstijfheid verhoogt de stabiliteit en creëert een veilig grijpgevoel voor de gebruiker - met functietoets (E-versie) - Linkshandige versie (vanuit de gezichtslijn van de gebruiker) - gele knop (belsymbool) wordt gebruikt om een vrij definieerbare functie te activeren (de functietoets voldoet niet aan de vereisten voor een noodoproep conform DIN VDE 0834-1)(bolle, voelbaar drukpunt) - Kabel met vrije kabeleinden voor wandaansluiting - incl. witte afdekking voor inbouwdoos - Stuurspanning max. 30 V = SELV, PELV, schakelstroom tot max. 2 A - passend voor alle gangbare inbouwreservoirs met elektrische bediening - Omhoog en omlaag vouwen met lichte demping - onderhoudsarm, Permanent soepel lopende verbinding, Vooraf ingestelde ex werkt - een gedefinieerde stop voorkomt, dat de opklapbare steunbeugel de muur raakt - Uitzwenking 700 mm, 120 mm breed, Wandpaneel 202 mm hoog - Grip pad 58 mm breed - Aluminium vrijdragend, poedergecoat in de HEWI kleuren signaalwit, glanzend met kunststof gripkussen in SD (signaalwit), mat) en GU (antraciet, mat) of beugel antraciet, glanzend met gripkussen in TB (signaalwit), mat) en DR (antraciet, mat), met hoogglanzend verchroomde designelementen - Papierrolhouder 802.50.01160 en rugsteun 802.51.90.. kunnen achteraf worden gemonteerd - eenvoudige montage dankzij afzonderlijke montage van de roestvrijstalen montageplaat, mat geborsteld - verborgen, Corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (apart te bestellen) - afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering inbegrepen - getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.802-50-46160
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged and stationary support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)202
    • Breedte (mm)120
    • Diepte (mm)700
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars