Publiceer je producten
WC-borstelgarnituur, 805-20-100
WC-borstelgarnituur, 805-20-100
WC-borstelgarnituur, 805-20-100
    HEWI

    WC-borstelgarnituur, 805-20-100

    WC-borstelgarnituur van de serie 805 classic - borstelgreep met verwisselbare zwarte borstelkop van polyamide - borstelkop met gewelfde bodem en bolvormig, deels open bovengedeelte in ringvormige houder - borstel hangen - bovengedeelte traploos draaibaar - de houder kan er gewoon af worden genomen, maar kan ook met diefstalbeveiliging worden gemonteerd - vervanging van de borstelkop door bajonetsluiting - beveiligd tegen diefstal door verborgen schroefbevestiging - 141 mm breed, 470 mm hoog en 140 mm diep - houder van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 90 (diepzwart), 92 (antracietgrijs), 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit) - houder en wc-borstel handvat van hoogwaardige roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
    Technische specificatie
    • Unieke ref.805-20-100
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepToilet brushes
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)470
    • Breedte (mm)141
    • Diepte (mm)140
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010555
    • ETIM-naamLavatory brush set
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS