Publiceer je producten
Rugleuning, 805-51-906
Rugleuning, 805-51-906
Rugleuning, 805-51-906
    HEWI

    Rugleuning, 805-51-906

    Rugleuning, serie 805 - rugleuning met haakse bevestigingsstangen aan beide zijden - dient ter ondersteuning van de rug op de WC - montage op opklapbare steunen van serie 805 - ter plaatse in te stellen - 650 tot 750 mm breed, 150 mm diep, rugleuning 334 mm hoog en 370 mm breed, stangdiameter 33 mm - met een continue, tegen corrosie beschermde stalen kern - kunststof rugleuning in HEWI kleuren 98 (signaalwit), 92 (antracietgrijs) en 90 (diepzwart) - aansluiting van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld - voldoet aan de eisen van DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601
    Technische specificatie
    • Unieke ref.805-51-906
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepBack rest rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-10-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)334
    • Breedte (mm)783
    • Diepte (mm)105
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 23
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Baths and Showers