Publiceer je producten
Föhnhouder, 900-00-000XA
Föhnhouder, 900-00-000XA
Föhnhouder, 900-00-000XA
    HEWI

    Föhnhouder, 900-00-000XA

    Haardrogerhouder Systeem 900 - Houder van hoogwaardige roestvrij staal, mat gepolijst - met inzetstuk ter bescherming tegen beschadiging van de haardroger - inzetstuk van hoogwaardige kunststof in HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 98 (signaalwit) - binnen 78 mm breed, 37 mm hoog, 104 mm diep - voor wandmontage, verborgen bevestiging - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-00-000XA
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepHair dryer holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)37
    • Breedte (mm)89
    • Diepte (mm)104
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Hand- en haardrogers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC000546
    • ETIM-naamHair dryer/hair styler
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units