Publiceer je producten
Papierafvalemmer, Inhoud ca. 25 liter, 900-05-001XA
Papierafvalemmer, Inhoud ca. 25 liter, 900-05-001XA
Papierafvalemmer, Inhoud ca. 25 liter, 900-05-001XA
Papierafvalemmer, Inhoud ca. 25 liter, 900-05-001XA
    HEWI

    Papierafvalemmer, Inhoud ca. 25 liter, 900-05-001XA

    Papierafvalemmer van de Systeem 900 - hoekige bodem - dient als afvalemmer voor gebruikte papieren handdoeken - inhoud ca. 25 l - onzichtbare, geïntegreerde zakhouder met uittrekfunctie voor het eenvoudig ophangen en verwijderen van de zak - 260 mm breed, 501 mm hoog en 203 mm diep - voor wandmontage of vrijstaand - gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-05-001XA
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)501
    • Breedte (mm)260
    • Diepte (mm)203
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Vuilcontainers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011189
    • ETIM-naamGarbage bucket
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 25 19 11
    • OmniClass-titelPaper Towel Dispensers