Publiceer je producten
HEWI Zeepdispenser met houder
HEWI Zeepdispenser met houder
HEWI Zeepdispenser met houder
    HEWI

    HEWI Zeepdispenser met houder

    Zeepdispenser met houder systeem 900 - geschikt voor gebruik aan de wastafel - cilindervormige wandhouder - Houder van roestvrij staal, oppervlak mat gepolijst - houder binnen met beschermfolie voor een veilige, vaste positie en tegen beschadigingen van de inzet - 180 mm hoog, 85 mm diep, diameter 70 mm - zeepdispenser van hoogwaardige polyamide in HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 98 (signaalwit) - pompkop in roestvrij staal look - vulvolume ca. 200 ml - voor wandmontage, verborgen bevestiging - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-06-001XA
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepSoap dispensers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)180
    • Breedte (mm)70
    • Diepte (mm)101
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-titelHand Soap Dispensers