Publiceer je producten
Dispenser voor papieren handdoekjes, 805-06-500
Dispenser voor papieren handdoekjes, 805-06-500
Dispenser voor papieren handdoekjes, 805-06-500
    HEWI

    Dispenser voor papieren handdoekjes, 805-06-500

    Dispenser voor papieren handdoeken uit de serie 805 - kubisch basissysteem met ingesprongen muursokkel - dient voor het opnemen van standaard papieren handdoeken in lagen gevouwen in de breedte van 240 - 250 mm en gevouwen lengte / diepte van 90 - 100 mm (HEWI raadt papieren handdoeken met C-vouw in vouwpositie) - vulvolume ca. 300 - 450 papieren handdoeken - vulpeilindicatie aan de zijkant - bescherming tegen misbruik door vergrendeling - 301 mm breed, 360 mm hoog en 120 mm diep, muursokkel 15 mm diep - voor wandmontage - van hoogwaardige roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld - uitneemopening van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 90 (diepzwart), 92 (antracietgrijs), 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.805-06-500
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepPaper dispensers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)364
    • Breedte (mm)301
    • Diepte (mm)135
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010593
    • ETIM-naamPaper dispenser
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015-beschrijvingPaper towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 25
    • OmniClass-titelPaper Towel Dispensers
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS