Publiceer je producten
Zeepdispenser, 477-06-10199
Zeepdispenser, 477-06-10199
Zeepdispenser, 477-06-10199
    HEWI

    Zeepdispenser, 477-06-10199

    Zeepdispenser serie 477 - rechthoekige behuizing met grote radii - dient als dispenser voor in de handel verkrijgbare vloeibare zeep - met binnenbak die kan worden opgevuld, inhoud 600 ml - binnenbak uitneembaar voor reiniging - vulpeilindicatie aan de zijkant - met hendel voor handmatige zeepdosering - bescherming tegen misbruik dankzij vergrendeling - 134 mm breed, 278 mm hoog en 106 mm diep - voor wandmontage - behuizing en hendel van hoogglanzend polyamide in de HEWI-kleur 99 (zuiver wit) - frame van hoogglanzend polyamide volgens de HEWI kleurentabel (premiumkleuren tegen meerprijs) - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal - Geschikt voor vloeibare zeep met een viscositeit van 1.500 tot 4.000 mPa-s - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-06-10199
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepSoap dispensers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)299
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-titelHand Soap Dispensers