Publiceer je producten
Handdoekhouder, 900-09-00160
Handdoekhouder, 900-09-00160
Handdoekhouder, 900-09-00160
    HEWI

    Handdoekhouder, 900-09-00160

    Handdoekhouder systeem 900 - handdoekhouder met een cilindrische steunarm, vast - voor het ophangen van handdoeken en andere kledingstukken - van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (wit, diepmat), DC (zwart diepmat) en SC (donkergrijs parelmoer diepmat) - 445 mm lang 51 mm hoog, diameter steunarm 15 mm - voor wandmontage, verborgen bevestiging - incl. corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-09-00160
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepTowel rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)51
    • Breedte (mm)15
    • Diepte (mm)445
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010551
    • ETIM-naamTowel holder
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units