Publiceer je producten
Doucheglijstang met magnetische douchekophouder, 900-33M000XA
Doucheglijstang met magnetische douchekophouder, 900-33M000XA
Doucheglijstang met magnetische douchekophouder, 900-33M000XA
    HEWI

    Doucheglijstang met magnetische douchekophouder, 900-33M000XA

    Douchestang, Systeem 900 - verticale stang met recht op de muur uitgevoerde steunen, bevestigingsrozetten en magnetische douchekophouder - Asmaat 600 mm, 88 mm diep - stangdiameter 32 mm, buisdikte 2 mm, rozetdiameter 70 mm - van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld - douchekophouder van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld - geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten - eenvoudige en intuïtieve bediening met één hand - douchekophouder kan traploos worden bewogen, automatische bevestiging door magneten - slijtagevrij klemmechanisme - conische houder op de douchekophouder kan traploos worden gekanteld - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-33M000XA
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepShower head rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)670
    • Breedte (mm)108
    • Diepte (mm)106
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEC010140
    • ETIM-naamSliding rod
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing