Publiceer je producten
HEWI Gordijnstang
HEWI Gordijnstang
HEWI Gordijnstang
    HEWI

    HEWI Gordijnstang

    Gordijnstang, systeem 900 - horizontaal geplaatste, onder rechte hoek aangesloten stangen met gordijnringen - van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld - voor douchebak 1000 x 1000 mm - Asafstand 987 x 987 mm - met 20 gordijnringen van witte POM - aanbevolen gordijnbreedte 3000 mm - Stangdiameter 25 mm, rozetdiameter 70 mm - kan aan de uiteinden op locatie tot 320 mm worden ingekort - Bevestiging met rozetten aan wand en plafond, plafondsteun nodig - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal en afdichtband voor afdichting van de boorpunten
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-34-102XA
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower curtain rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)1022
    • Diepte (mm)1022
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011493
    • ETIM-naamShower curtain rail
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelShower Curtains
    • OmniClass-nummer23-31 17 27
    • OmniClass-titelShower Curtains