Publiceer je producten
Gordijnstang, 1000 mm langmet aluminiumkern, 801-34-400
Gordijnstang, 1000 mm langmet aluminiumkern, 801-34-400
Gordijnstang, 1000 mm langmet aluminiumkern, 801-34-400
    HEWI

    Gordijnstang, 1000 mm langmet aluminiumkern, 801-34-400

    Gordijnstang uit de serie 801 - Stang met gordijnringen - ter bevestiging van een douchegordijn - met metalen kern - Bevestiging met rozetten aan de wand - kan ter plaatse tot op 200 mm worden ingekort - met 10 gordijnringen - 1000 mm lang, stangendiameter 33 mm en rozetdiameter 70 mm - van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-34-400
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower curtain rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)70
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011493
    • ETIM-naamShower curtain rail
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelShower Curtains
    • OmniClass-nummer23-31 17 27
    • OmniClass-titelShower Curtains
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS