Publiceer je producten
HEWI douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang 900-35-33660
HEWI douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang 900-35-33660
HEWI douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang 900-35-33660
HEWI douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang 900-35-33660
    HEWI

    HEWI douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang 900-35-33660

    Douchesteunstang met verschuifbare douchestang, systeem 900 - verticaal en horizontaal aangebrachte, in een rechte hoek verbonden stangen met bevestigingsrozetten en douchekophouder - met zijdelings (ter montage) verschuifbare douchestang - Uitvoering rechts - verticale lengte 1250 mm, horizontale lengtes 765 mm en 965 mm, 87 mm diep - verticale stangdiameter 25 mm, verticale stangdiameter 30 mm, buisdikte 2 mm, rozetdiameter 70 mm - van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren WD (diepmat wit), JK (diepmat zwart), CT (diepmat lichtgrijs parelmoer) en DD (diepmat donkergrijs parelmoer) - Douchekophouder van kunststof, verchroomd - geschikt voor douchekoppen van verschillende fabrikanten - Douchekophouder kan traploos worden gedraaid en na indrukken van een drukknop in de hoogte worden versteld - conische opname op de douchekophouder vergemakkelijkt het inhangen van de douchekop - verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten - geschikt voor HEWI hangzitjes systeem 900 Artikelnummer: HEWI 900.35.33660
    Specificatie
    • 900.35.33660 CT 4014885564287 Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang 1250 x 765 x 965 mm version rechts gepoedercoat diepmat lichtgrijs parelmoer - kunststof, verchroomd 900.35.33660 DD 4014885564294 Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang 1250 x 765 x 965 mm version rechts gepoedercoat diepmat donkergrijs parelmoer - kunststof, verchroomd 900.35.33660 JK 4014885564300 Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang 1250 x 765 x 965 mm version rechts gepoedercoat diepmat zwart - kunststof, verchroomd 900.35.33660 WD 4014885564317 Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang 1250 x 765 x 965 mm version rechts gepoedercoat diepmat wit - kunststof, verchroomd
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-35-33660
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepShower grab rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1320
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)1000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element