Publiceer je producten
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang (ADA), version links, 900-35-36340
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang (ADA), version links, 900-35-36340
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang (ADA), version links, 900-35-36340
    HEWI

    Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang (ADA), version links, 900-35-36340

    Douchesteunstang met verschuifbare douchestang, systeem 900 - verticaal en horizontaal aangebrachte, in een rechte hoek verbonden stangen met bevestigingsrozetten en douchekophouder - met zijdelings (ter montage) verschuifbare douchestang - Uitvoering links - verticale lengte 49 3/16 inch (1250 mm), horizontale lengtes (hoekmontage) 37 5/16 inch (947 mm) en 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) diep - Stangdiameter 1 1/4 inch (32 mm), buisdikte 1/16 inch (2 mm), rozetdiameter 2 3/4 inch (70 mm) - belastbaar tot 330 lbs (150 kg) - van hoogwaardig roestvrij staal, verchroomd - Douchekophouder van hoogwaardige matte polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit) en in HEWI kleur 92 (antracietgrijs) - geschikt voor douchekoppen van verschillende fabrikanten - Douchekophouder kan traploos worden gedraaid en na indrukken van een grote drukknop in de hoogte worden versteld - conische opname op de douchekophouder vergemakkelijkt het inhangen van de douchekop - verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten - voldoet aan de eisen conform 2010 ADA-normen en ICC/ANSI A117.1-2017
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-35-36340
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepShower grab rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1320
    • Breedte (mm)982
    • Diepte (mm)682
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing