Publiceer je producten
Afdekking voor montageplaat, 900-50-002XA
Afdekking voor montageplaat, 900-50-002XA
Afdekking voor montageplaat, 900-50-002XA
    HEWI

    Afdekking voor montageplaat, 900-50-002XA

    Afdekking voor montageplaat van de opklapbare steunen, systeem 900 - rechthoekige afdekking - voor het bekleden van gemonteerde montageplaten eenvoudig door aanhangen - 80 mm breed, 225 mm hoog, 19 mm diep - Frame van de afdekking van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs) - Voorpaneel van hoogwaardig rvs, mat gepolijst
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-50-002XA
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged support rails, Accessories
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)226
    • Breedte (mm)80
    • Diepte (mm)20
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars