Publiceer je producten
Mobiele opklapbare steun Duo, 900-50-404XA
Mobiele opklapbare steun Duo, 900-50-404XA
Mobiele opklapbare steun Duo, 900-50-404XA
    HEWI

    Mobiele opklapbare steun Duo, 900-50-404XA

    Mobiele opklapbare steun Duo, Ontwerp (A), Systeem 900 - Twee parallelle, boven elkaar geplaatste ronde greepgedeeltes - Kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt - mobiel inzetbaar - voor eenvoudige en flexibele montage achteraf op bestaande, voorgemonteerde montageplaat 900.50.001XA, moet apart besteld worden - gereedschapsloze en snelle montage door eenvoudig ophangen van de opklapbare steun - met bevestigingsschroeven beveiligd tegen onbedoeld lostrekken - getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Uitzwenking 850 mm, 210 mm breed en 101 mm hoog, Diameter bovenrail 33,7 mm, Diameter onderste rail 25 mm - van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld - Vloersteunen 900.50.020XA en 900.50.021XA kunnen achteraf worden gemonteerd. - is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen - Voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-50-404XA
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged and stationary support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)210
    • Breedte (mm)101
    • Diepte (mm)862
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars