Publiceer je producten
Opklapbare steun, 900-50B217XA
Opklapbare steun, 900-50B217XA
Opklapbare steun, 900-50B217XA
    HEWI

    Opklapbare steun, 900-50B217XA

    Opklapbare steun, systeem 900 - met horizontaal, rond greepniveau - dient voor vasthouden, steunen en overeind komen - kan naar boven en geremd naar onder worden geklapt - duurzaam soepel lopend, onderhoudsarm gewricht, vooraf ingesteld in de fabriek - uitzwenking 700 mm, 259 mm hoog en 78 mm breed, stangdiameter 33 mm - belastbaar tot 100 kg - wandplaat en boom van hoogwaardige kunststof in de HEWI-kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs) - bovenstang van metaal, roestvrij staal-optiek - voor montage met corrosievrij en getest HEWI-bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (afzonderlijk te bestellen) - afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen - geproduceerd in overeenstemming met CE- en UKCA-Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-50B217XA
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged and stationary support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)259
    • Breedte (mm)78
    • Diepte (mm)700
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars