Publiceer je producten
Enkele haak, ø 70 mm, 477-90-030
Enkele haak, ø 70 mm, 477-90-030
Enkele haak, ø 70 mm, 477-90-030
    HEWI

    Enkele haak, ø 70 mm, 477-90-030

    Grote enkele haak uit de serie 477 - haaks gebogen, cilindervormige haak met bevestigingsrozet - dient voor het ophangen van wasgoed en andere benodigdheden - diefstalveilig door verborgen schroefbevestiging - 100 mm diep, rozetdiameter 70 mm - van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-90-030
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepHooks, Walking aid holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)70
    • Diepte (mm)100
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010552
    • ETIM-naamTowel hook
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codeEF_40_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHooks
    • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
    • OmniClass-titelCoat Hooks