Publiceer je producten
Cosmeticaspiegel, verlicht, LED, 950-01-26040
Cosmeticaspiegel, verlicht, LED, 950-01-26040
Cosmeticaspiegel, verlicht, LED, 950-01-26040
Cosmeticaspiegel, verlicht, LED, 950-01-26040
    HEWI

    Cosmeticaspiegel, verlicht, LED, 950-01-26040

    Cosmeticaspiegel - rond, verlicht - LED-verlichting, rondom, 20 mm breed - Spiegel eenzijdig concaaf - 5-voudige vergroting - spiegel diameter van 200 mm, draaibaar en kantelbaar - Flex-LED 12 V, ca. 4,5 Watt - twee lichtkleuren, instelbaar, warmwit ca. 3000 Kelvin of koudwit ca. 5700 Kelvin. - ingelijst in een verchroomd metalen frame - diameter spiegeloppervlak 160 mm - op dubbele scharnierarm, beweegbaar, lengte ca. 400 mm - directe aansluiting zonder kabel, 220-240 V - aan- en uitschakelaar achter de spiegel - CE- en UKCA-kenmerk conform EMC 2014/30/EG - beschermingscategorie I, beschermingsklasse IP44 - Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F - voor wandmontage, verdekte 3-puntsbevestiging - wandverbinding diameter 100 mm, diepte ca. 33 mm. - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal - hoogwaardig verchroomd - geschikt voor elektriciteitsnetten met een netspanning tussen 200 en 240 V en netfrequenties van 50 en 60 Hz
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-01-26040
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepMirrors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)200
    • Breedte (mm)315
    • Diepte (mm)234
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Mirrors
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010550
    • ETIM-naamMirror
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53
    • Uniclass 2015-beschrijvingMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-titelMirrors