Publiceer je producten
Papierafvalemmer, capaciteit ca. 25 l, 950-05-100
Papierafvalemmer, capaciteit ca. 25 l, 950-05-100
Papierafvalemmer, capaciteit ca. 25 l, 950-05-100
Papierafvalemmer, capaciteit ca. 25 l, 950-05-100
Papierafvalemmer, capaciteit ca. 25 l, 950-05-100
    HEWI

    Papierafvalemmer, capaciteit ca. 25 l, 950-05-100

    Papierafvalemmers - kubisch basissysteem met ingesprongen muursokkel - dient als afvalemmer voor gebruikte papieren handdoekjes - capaciteit ca. 25 l - onzichtbare, geïntegreerde zakhouder - 300 mm breed, 510 mm hoog en 170 mm diep - wandsokkel 15 mm diep - voor wandmontage - van hoogwaardig roestvrij staal, met witte coating - inwerpopening van hoogwaardige kunststof, verchroomd - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-05-100
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)510
    • Breedte (mm)300
    • Diepte (mm)185
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Vuilcontainers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011189
    • ETIM-naamGarbage bucket
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 25 19 11
    • OmniClass-titelPaper Towel Dispensers