Publiceer je producten
Wastafel, 650 mm breed, ergonomische handgrepen, met overloop, 950-11-141
Wastafel, 650 mm breed, ergonomische handgrepen, met overloop, 950-11-141
Wastafel, 650 mm breed, ergonomische handgrepen, met overloop, 950-11-141
Wastafel, 650 mm breed, ergonomische handgrepen, met overloop, 950-11-141
    HEWI

    Wastafel, 650 mm breed, ergonomische handgrepen, met overloop, 950-11-141

    Wastafel - van mineraalgietwerk met oppervlak zonder poriën - met toplaag en diepe rechthoekige bekken met royale radii - geïntegreerde ergonomische mogelijkheid tot vasthouden aan de zijkant, ook bruikbaar als handdoekhouder - inclusief overloop, met rozet en afdekking - overloop kan indien nodig worden vervangen en vernieuwd - overloop wordt gemonteerd tussen afvoer en sifon onder de wastafel, h=25 mm, ø=70 mm - voor eengatsarmatuur gereedgemaakt - onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601 - belastbaar conform EN 14688 - 650 mm breed, 550 mm diep - wastrog diepte 100 mm - voor bevestiging met stokschroeven - CE- en UKCA-kenmerk conform bouwproductenverordening nr. 305/2011
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-11-141
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepWashbasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)120
    • Breedte (mm)650
    • Diepte (mm)550
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMineraal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units