Publiceer je producten
Dubbele wastafel, 950-12-205
Dubbele wastafel, 950-12-205
Dubbele wastafel, 950-12-205
Dubbele wastafel, 950-12-205
    HEWI

    Dubbele wastafel, 950-12-205

    Dubbele wastafel/wasgoot - bijzonder geschikt voor kinderdagverblijven - van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak, alpine wit - rechthoekig bekken met grote radius - zonder overloop - voor twee eengatsarmaturen voorbereid - 900 mm breed en 350 mm diep - wastrog diepte 125 mm - voor bevestiging met stokschroeven - belastbaar conform EN 14688 - gemakkelijk te reinigen - standaard marktkleuren voor kinderen kunnen worden verwijderd zonder resten achter te laten - hoge watertemperatuur (bijv. bij de doorvoering van een thermische desinfectie): wisselbestendig tot 65 °C bestendig tot 80 °C over een belastingsperiode van 5 minuten - CE- en UKCA-kenmerk conform bouwproductenverordening nr. 305/2011 - wastafel zonder kraangat op aanvraag leverbaar zonder meerprijs (levertijd: ca. 4 weken)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-12-205
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepWashbasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)140
    • Breedte (mm)900
    • Diepte (mm)350
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMineraal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units