Publiceer je producten
Badhanddoekplanchet, 950-30-11001
Badhanddoekplanchet, 950-30-11001
Badhanddoekplanchet, 950-30-11001
Badhanddoekplanchet, 950-30-11001
    HEWI

    Badhanddoekplanchet, 950-30-11001

    Badhanddoekplanchet - badhanddoekplanchet in verstek gevoegd - van messing buis, matzwart gecoat, diameter 18 mm - 644 mm breed, 260 mm diep - voor wandmontage, verdekte montage - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-30-11001
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepTowel rails, Bath towel rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-10-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)44
    • Breedte (mm)644
    • Diepte (mm)260
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalMessing
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEC010551
    • ETIM-naamTowel holder
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-titelTowel Bars