Publiceer je producten
SAFE TOUCH douchethermostaat, AQ1-32T50060
SAFE TOUCH douchethermostaat, AQ1-32T50060
SAFE TOUCH douchethermostaat, AQ1-32T50060
    HEWI

    SAFE TOUCH douchethermostaat, AQ1-32T50060

    HEWI SAFE TOUCH douchethermostaat - mat zwart gepoedercoat, rond - kraanlichaam, bedieningselement en rozetten: messing - HEWI SAFE TOUCH veiligheidsbehuizing: het gehele kraanlichaam wordt niet heet - 12 l/min - beveiliging tegen verbranding: veiligheidsblokkering bij 38 °C - terugstroomblokkering in de wandaansluitingen - dynamische volumeregelaar 12 l/min in de doucheaansluiting - ingebouwde vuilopvangzeef - standaard doucheaansluiting G 1/2" voor gebruikelijke doucheslangen - warm-koud-markering - aansluittype: S-aansluitingen met ingebouwde geluiddempers, schuifrozetten - 48 mm hoog, 320 breed, uitzwenking: 108 mm - maat: 150 mm +/- 20 mm - geluidsklasse 1 - geschikt voor thermische desinfectie DVGW W 551
    Technische specificatie
    • Unieke ref.AQ1-32T50060
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepFittings
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)69
    • Breedte (mm)320
    • Diepte (mm)108
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011329
    • ETIM-naamShower mixing tap
    • Uniclass 2015-codeEF_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-titelFittings