Publiceer je producten
SENSORIC elektronische wastafelkraan, AQ 950, AQ1-12S21040
SENSORIC elektronische wastafelkraan, AQ 950, AQ1-12S21040
SENSORIC elektronische wastafelkraan, AQ 950, AQ1-12S21040
SENSORIC elektronische wastafelkraan, AQ 950, AQ1-12S21040
SENSORIC elektronische wastafelkraan, AQ 950, AQ1-12S21040
    HEWI

    SENSORIC elektronische wastafelkraan, AQ 950, AQ1-12S21040

    Elektronische wastafelkraan - hoogwaardig verchroomd, kubusvormig - doorstroming 5 l/min - werkt op netstroom 230 V - voor koud water en mengwater - koud water: 3/8" T-verdeler vereist, zie toebehoren art.-nr. 65755 - kan worden gebruikt met terugslagklep met vuilfilter, zie toebehoren Art. Nr. 70247 - laminaire straalregelaar met luchtbijmenging en dynamische volumeregeling 5 l/min, verstelbare hoek en beveiligd tegen diefstal - instelbare, actieve, infraroodsensoriek, bestand tegen onjuiste activering - Elektronische module met instelbaar detectiebereik, hygiënespoeling, continuspoeling en reinigingsmodus - In de fabriek ingestelde sensorparameters: nalooptijd: ca. 1-2 s, continuloop: 4 min, detectiebereik: 200 mm, reinigingsmodus: 60 s, hygiënespoeling is gedeactiveerd - asymmetrisch detectiebereik, stabiele objectherkenning - instellingen en service ook per app via smartphone mogelijk, zie toebehoren art.-nr. 65713 - bij uitvallen van de bedrijfsspanning volgt veiligheidsuitschakeling, gebruikersgedefinieerde instellingen blijven behouden - zonder verstelhendel voor de temperatuur: zeer hygiënisch, beveiligd tegen vandalisme en misbruik - de vooraf ingestelde temperatuur is in de comfortzone 30°C tot 36°C - temperatuurinstellingen en aanpassing bij de montage via toegang aan de zijkant gemakkelijk mogelijk - aansluiting via flexibele drukslangen met ingevlochten warm-koud-markering 450 mm lang, G 3/8" - ingebouwde vuilopvangzeef - kraanlichaam messing - 145 mm hoog, uitzwenking: 193 mm - uitloop star - zonder afvoergarnituur - geluidsklasse 1 - geschikt voor thermische desinfectie DVGW W 551 - komt overeen met EN 15091 - CE- en UKCA-kenmerk conform EMC 2014/30/EU
    Technische specificatie
    • Unieke ref.AQ1-12S21040
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepFittings
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-01-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)145
    • Breedte (mm)53
    • Diepte (mm)193
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGepolijst chroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011328
    • ETIM-naamWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codeEF_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-titelFittings
    • CSI UniFormat II-codeD2090
    • CSI UniFormat II-titelOther Plumbing Systems