Publiceer je producten
Firedrive Radiation Double (EW)

Firedrive Radiation Double (EW)

EW60 Brandwerende enkele schuifdeur voor frequent gebruik voor mensen, goederen en voertuigen

  • 30-60 minuten brandwerend
  • Geschikt als toepassing met hoge gebruiksfrequentie
  • Getest volgens NEN 6069

WERKING

Brandwerende automatische schuifdeur uitgevoerd met twee vleugels en voorzien van een deurautomaat.

DEURBLAD

Het deurblad wordt samengesteld uit stalen kokerprofielen en een vulling van brandwerende beglazing en/of vlakke sandwichpanelen. De dikte van het deurblad is ter plaatse van de kokerprofielen 50 mm.

BESTURING

  • Programmaschakelaar met 8 standen.
  • Combisensor (opbouw) binnen- en buitenzijde.
  • Nooddrukknop voor openen bij brand (1 zijde).
  • Signalering door middel van een signaal van de brandmeldcentrale of lokale rookmelders.
  • Noodstroombatterijen voor werking bij stroomuitval.

OPTIES

  • Afdekkap Poedercoating in elke gewenste RAL-kleur.
  • Zijlicht Max. 1.500 x 3.000mm (bxh).
  • Brandwerende panelen: Stalen beplating met poedercoating in elke gewenste RAL-kleur.
  • HPL beplating: HPL beplating, gelijkwaardigheidsverklaring van Efectis is aanwezig.
  • Toegangstechniek: Aansluiting voor kaartleessysteem.


 

 

Specificatie
  • STANDAARD SPECIFICATIES

    • Toepassing: Hotels, ziekenhuizen, scholen, musea, theaters, bibliotheken etc.
    • Geschikt voor: Hoge gebruiksfrequentie
    • Brandwerendheid: Tweezijdig 60 min.
    • Testresultaat: Getest bij Efectis volgens NEN 6069 en het Bouwbesluit
    • Max. Dagmaat: 2.400 x 3.000 mm (bxh)
    • Kokerframe: Jansen Economy 50 profielen met poedercoating in standaard RAL-kleur
    • Beglazing: 30 of 60 minuten brandwerend glas
    • Brandwerende panelen: Stalen beplating met poedercoating in elke gewenste RAL-kleur.
    • Materiaaldikte: Kokerframe 1,5 mm / Panelen 17mm / Beglazing afhankelijk van leverancier en brandwerendheid.
    • Gewicht per m2: 30-50 kg afhankelijk van de brandwerendheid.
    • Zij-aansluitingen: Speciaal geconstrueerde Z- profielen en U-profielen.
    • Aandrijving: Door middel van deurautomaat en combi-sensoren voorzien van een afdekkap.
Technische specificatie
  • Unieke ref.firedrive-radiation-double
  • ProductfamilieFiredrive
  • ProductgroepFire-resistant double leaf sliding door
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-10-09
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)3000
  • Breedte (mm)2400
Gerelateerd
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Brandwerende deuren en luiken