Publiceer je producten
Firelock Radiation Protect (EW)
Firelock Radiation Protect (EW)

    Firelock Radiation Protect (EW)

    EW30/EW60 Brandwerend, dubbelwandig rolluik met inbraakwerende functie. 

    • Tot 60 minuten brandwerend
    • Geschikt als fysieke afsluiting
    • WK 4 / RC 4 Inbraakwerend
    • Getest volgens EN 1634-1
    • Toepasbaar in kantoren, industrie, logiesgebouwen en in gebouwen met een hoog risicoprofiel, zoals musea, banken en vliegvelden.

    WERKING

    Brandwerend rolluik met een inbraakwerende functie. Het rolluik wordt veel toegepast in gebouwen met een hoog risicoprofiel, zoals musea, banken en vliegvelden.

    BRANDWERENDE ROLDEUR

    Het primaire doel van een brandwerende roldeur is mensen en eigendommen te beschermen door te voorkomen dat brand zich verspreidt. De deuren worden verbonden met de brandmeldingscentrale, zodat ze sluiten en een fysieke barrière vormen bij een alarm. De roldeuren hebben een dubbelwandig gegalvaniseerd stalen profiel en zijn voorzien van steenwol isolatie.

    SMART CONTROL

    De besturingskast is voorzien van een aansluitmogelijkheid op de brandmeldcentrale (BMC) en heeft de volgende opties:

    • Centrale bediening.
    • Rook- en temperatuurmelders.
    • Fotocelbeveiliging.
    • Diverse andere bedieningsmogelijkheden.
    • Besturing en terugmeldingssignalen van het rolluik kunnen op specificatie worden aangepast.

    OPTIES

    • Noodstroombatterij : In combinatie met de speciale aandrijfmotor, zodat het rolluik alleen sluit bij brandmelding of bij stroomuitval én brandmelding. Tevens blijven de beveiligingen werken in geval van stroomuitval.
    • Noodhandbediening : Door afneembare slinger, kettingtakel of d.m.v. een vliegwiel (bij de speciale aandrijfmotor).
    • Poedercoating : In elke gewenste RAL-kleur.
    • Stalen kap : Een-, twee-, drie-, of vierzijdig, met of zonder motorkap.

    INBRAAKWERENDE UITVOERING

    Van dit rolluik is ook een uitvoeringbeschikbaar die is ontwikkeld voor inbraakwerende toepassingen. Dit dubbelwandige rolluik heeft lamellen van 1,5 mm staal. Deze versie geschikt voor formaten tot 12.000 mm breed en heeft inbraakwerendheidsklasse RC4/WK4.

    Specificatie
    • STANDAARD SPECIFICATIES

      • Geschikt voor: Toepassing in industriële- en kantoorgebouwen, logiesgebouwen, en in gebouwen met een hoog risicoprofiel, zoals musea, banken en vliegvelden.
      • Niet geschikt voor: Hoge gebruiksfrequenties.
      • Brandwerendheid: Volgens EN 1634-1 getest met brandwerendheidsklassen EW30, EW60.
      • Inbraakwerendheid: Klasse 4, conform NEN 5096 / EN 1627 en voorzien van KOMO-attest.
      • Testresultaat: Brandwerendheid getest door Efectis. Inbraakwerendheid getest door SKG.
      • Max. afmeting: Brandwerend 10.000 x 7.500 mm (bxh).
      • Inbraakwerend 12.000 x onbeperkt (bxh).
      • Materiaal: Dubbelwandige, thermisch verzinkt stalen, versterkte en geïsoleerde lamellen.
      • Materiaaldikte: 1,25 mm
      • Afmetingen lamellen: 22 x 100 mm (dxh)
      • Gewicht per m²: Ca. 35 kg.
      • Afrolbeveiliging: Standaard gemonteerd volgens EN 12604 en EN 12605.
      • Zijgeleiding: Speciaal geconstrueerd verstevigd profiel met opschuimend materiaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.firelock-radiation-protect
    • ProductfamilieFirelock
    • ProductgroepFire-resistant double-walled roller shutter
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-10-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)8000
    • Breedte (mm)8000
    Gerelateerd
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Brandwerende deuren en luiken