Publiceer je producten
Firelock Radiation Conveyor Shutter (EW)
Firelock Radiation Conveyor Shutter (EW)

    Firelock Radiation Conveyor Shutter (EW)

    5.0 van de 5 sterren5.0(6 reviews)

    Brandwerend rolluik voor het afsluiten van transportbanden.

    • 30, 60, 90 of 120 min. brandwerend
    • EW-classificatie (EN 1634-1)
    • ANSI/UL 10B cert. 20130311-R27553
    • Fysieke brandscheiding
    • Geschikt voor; Luchthavens, detailhandel, industrie, etc.
    • Gravity Fail Safe - GFS
    • Diverse bedieningsopties
    • Eenvoudig te gebruiken en onderhouden

    BRANDWERENDE ROLDEUR

    Het primaire doel van een brandwerende roldeur is mensen en eigendommen te beschermen door te voorkomen dat het vuur uitbreidt. Firelock Radiation brandwerende roldeuren worden verbonden met het brandalarmsysteem. Na een alarmsignaal worden de transportbanden rond de opening leeggemaakt. Daarna sluiten de deuren en vormen ze een fysieke barrière. Firelock Radiation roldeuren zijn opgebouwd uit een dubbelwandig gegalvaniseerd stalen profiel met daartussen het isolerende steenwol.

    FAIL SAFE

    Firelock Radiation brandwerende roldeuren zijn uitgerust met een externe Gravity Fail Safe (GFS) kettingaandrijving. Door een interne elektromagnetische koppeling sluiten de roldeuren automatisch in geval van stroomuitval.

    STANDAARD UITVOERING

    • Firelock Smart Control besturingskast voor bediening en signalen.
    • Drukknop of sleutelschakelaar voor handmatige bediening.
    • Gravity Fail Safe (GFS) motor.
    • 24V batterij back-up. Bij stroomuitval sluit de roldeur pas na een vooraf ingestelde periode of na een brandalarm.
    • Veiligheidsreminrichting, om een gecontroleerde afdaling te verzekeren.
    • Aansluiting op het brandmeldsysteem.

    OPTIES

    • Onderregelbeveiliging.
    • Omkasting rondom oprolling.
    • Omkasting rondom de motor.
    • Rook- en temperatuursensoren, voor een autonome werking zonder brandmeldcentrale.
    • Poedercoaten van zijgeleiders, kap, pantser en console
    Specificatie
    • STANDAARD SPECIFICATIES

      • Installatie: Aan de muur.
      • Toepassing: Luchthavens, detailhandel, voedselverwerking, petrochemie, metrostations, opslageenheden, etc.
      • Brandwerendheid: Volgens EN 1634-1. Brandwerendheidsklassen EW30, EW60, EW90 en EW120 in alle afmetingen.
      • Max. afmetingen: EW30, EW60, EW90: 3.700 x 4.000 mm (bxh). Hoogte >3.000 mm op aanvraag.
      • EW120: maximaal 3.700 breed; maximaal 3.000 mm hoog (beperkingen van toepassing)
      • Materiaal: Dubbelwandige, thermisch verzinkt stalen, versterkte en geïsoleerde lamellen.
      • Afmetingen lamellen: 22 x 100 mm (dxh).
      • Metaaldikte: 1,0 mm.
      • Gewicht: Ca. 30 kg/ m2.
      • Antivalbeveiliging: Standaard gemonteerd volgens EN 12604 en EN 12605.
      • Zijgeleiders: 100 mm brede, gegalvaniseerd stalen profielen.
      • Onderbalk: Stalen U-profiel, optioneel voorzien van veiligheidsvoorziening
    Technische specificatie
    • Unieke ref.firelock-radiation-conveyor-shutter
    • ProductfamilieFirelock
    • ProductgroepFire-resistant double-walled roller shutter
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-10-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)4000
    • Breedte (mm)3700
    Gerelateerd
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Brandwerende deuren en luiken