Publiceer je producten
Jupiter LES
Jupiter LES

    Jupiter LES

    5.0 van de 5 sterren5.0(11 reviews)
    JUPITER LES is a compact entry lane station that can grant access to the lane by scanning Proximity cards, RFID tags, plate numbers etc. Its full color graphic display manages all languages to give clear indications to the users; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Jupiter-LES
    • ProductfamilieJUPITER
    • ProductgroepEntry stations
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-06-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1300
    • Breedte (mm)280
    • Diepte (mm)450
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)40
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTechniek en infrastructuur - Wegtoebehoren
    • IFC-classificatieElektrisch element
    • UNSPSC-naamParking meters
    • UNSPSC-code46161505
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015-beschrijvingParking meters
    • OmniClass-nummer23-11 23 11
    • OmniClass-titelParking Meters

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Oceanië Zuid-Amerika