Publiceer je producten
CERAFLEX - Basin Mixer (5 l/min.)
CERAFLEX - Basin Mixer (5 l/min.)

    CERAFLEX - Basin Mixer (5 l/min.)

    Ceraflex Basin Mixer Chr Pu/Mtl 5L/Min
    Specificatie
    • Ceraflex Basin Mixer Chr Pu/Mtl 5L/Min

    Technische specificatie
    • Unieke ref.B1708
    • ProductfamilieCERAFLEX
    • ProductgroepBasin Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-03-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)133
    • Breedte (mm)47
    • Diepte (mm)149
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)1.45
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieKlep
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika