Publiceer je producten
CERAFLEX BSN MXR RMTD CHR 5L/MIN
CERAFLEX BSN MXR RMTD CHR 5L/MIN

    CERAFLEX BSN MXR RMTD CHR 5L/MIN

    Ceraflex One-Hole Basin Mixer, Metal Handle, Slim Perlator Aerator, Easy Fix Fixation, Chrome

    Specificatie
    • Ceraflex One-Hole Basin Mixer with  Metal Handle, Slim Perlator Aerator 5 L/min Flow Rate limiter and, Easy Fix Fixation, Chrome

    Technische specificatie
    • Unieke ref.B1710
    • ProductfamilieCERAFLEX
    • ProductgroepBasin Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-07-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)133
    • Breedte (mm)47
    • Diepte (mm)137
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Nettogewicht (kg)1.147
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets